Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, shelf right, including fixing set, drain valve

    Google-Übersetzung,
    Wandhängendes Waschbecken aus Vitreon-Stahl, ohne Armaturenbank, ohne Hahnloch, ohne Überlauf, mit Ablage rechts, inklusive Befestigungsmaterial und Ablaufventil
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH580FO7-1121
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)1254
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialEmaille
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit