Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)
LAUFEN

LUA Floorstanding WC, close-coupled, washdown, 'rimless', outlet horizontal or vertical (max. 260 mm)

Google-Übersetzung,
Stand-WC, Stand-WC, Stand-WC, Tiefspüler, randlos, Abgang waagerecht oder senkrecht (max. 260 mm)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH824081
  • ProduktfamilieLUA
  • ProduktgruppeFS WC Combi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)420
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)650
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit