Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Google-Übersetzung,
    Siphon-Urinal „randlos“, mit internem Wassereinlass, Befestigungslöchern für einen Deckel, elektronischer Steuerung, batteriebetrieben (6 V), mit integriertem Bluetooth.
    Spezifikation
    • Compatible with:H894143
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH841145
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeVILA 2.0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)495
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals