Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Google-Übersetzung,
    Siphon-Urinal „randlos“, mit internem Wassereinlass, ohne Befestigungslöcher für einen Deckel, mit elektronischer Steuerung, batteriebetrieben (6 V), mit integriertem Bluetooth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH841146
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeVILA 2.0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)495
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit