Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Google-Übersetzung,
    Siphon-Urinal „randlos“, mit internem Wasserzulauf, ohne Befestigungslöcher für einen Deckel, mit elektronischer Steuerung, netzbetrieben (230 V), mit integriertem Bluetooth
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH841148
    • ProduktfamilieUrinals
    • ProduktgruppeVILA 2.0
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)495
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)335
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inTschechische Republik
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Urinale
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall-hung urinals
    • Klassifizierung22 42 13.16
    • Format2014TitelCommercial Urinals
    • OmniClassNummer23-31 21 00
    • OmniClassTitelUrinals
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit