Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114

    Google-Übersetzung,
    Waschtischunterschrank 460, 1 Tür, links angeschlagen, passend zum Waschbecken H815114
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH421551
    • ProduktfamilieBase units and countertops
    • ProduktgruppeMEDA
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)515
    • Breite (mm)220
    • Tiefe (mm)435
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVanity units
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit