Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground
    LAUFEN

    PRO X Washbasin 60cm, COMPACT, undersurface ground

    Google-Übersetzung,
    Waschbecken 60 cm, KOMPAKT, Unterflur-Bodenmontage
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerH817863
    • ProduktfamilieWashbasins
    • ProduktgruppePRO X
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)160
    • Breite (mm)380
    • Tiefe (mm)600
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)15.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • Klassifizierung22 41 16.16
    • Format2014TitelResidential Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit