Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Google-Übersetzung,
Stand-WC spülrandlos, Kombination, Tiefspüler, Abgang waagerecht/senkrecht
Spezifikation
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerH822971
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-08-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)415
  • Breite (mm)720
  • Tiefe (mm)395
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inSchweiz
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_97
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC suites
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit