Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Advance 1600 x 800mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1600 x 800mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Advance 1600 x 800mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
    Archiviert

    Advance 1600 x 800mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    The Advance height adjustable sit stand desk features a high quality, quiet, dual motor drive system.  It is the most versatile desk on the market, with endless opportunities for colour and decor customisation.

    Three stage leg results in the largest height variation, from 640mm to cater for wheelchair users, to 1300mm, making it great for the tallest operator. This 660mm stroke is essential for all public sector frameworks, and is easily controlled by a hygienic soft-touch controller.  This way the desk can be set to any height restrictions both upwards and downwards within the parameters of any project.

    This sit stand desk has a load capacity of 120kg with thermal protection allows the user to fit multiple monitors and accessories without fear of overloading the desk

    With Swedish manufacture and a five year warranty on every component, this standing desk exudes top quality.

    Available in 4 frame colours, 18 top decors and with a large range of accessories

    Whether you call it a standing desk, a sit stand desk or a height adjustable desk, this is the one for you!  All BIM files are available for unrestricted use, and can be customised for any project.

    Spezifikation
    • • Overall Length: 800 • Overall Width: 1600 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 50 • Shipping Weight: 58 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 120kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 4 frame colours • 18 desktop decors
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerADVS-1600800
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeOffice Desks & Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)50
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 23
    • OmniClassTitelCommercial Desks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit