Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm
Konferenztisch 2000x1000mm

    Konferenztisch 2000x1000mm

    Zertifizierungen: Greengard, Cradle to Cradle. Anerkannt für Leed-Projekte

    Passend zum Möbelsystem mit verchromten Beinen und einer Vielzahl von Tischoberflächen designt
    Modular, individuell anpassbar, wiederverwendbar, langlebig, zeitlos, vielseitig.
    wird weltweit seit mehr als 50 Jahren in vielen Objektbereichen eingesetzt (Büros, Museen, Bibliotheken, Verkaufsräume, etc...)

    Spezifikation
    • USM Haller Tisch 2000x1000/740 mm Die Standardgrößen gibt es in verschiedenen Abmessungen: 750x750, 1250x750, 1500x750, 1750x750, 2000x750, 2250x750, 2500x750, 3000x750, 1000x1000, 1250x1000, 1500x1000, 1750x1000, 2000x1000, 2250x1000, 2500x1000, 3000x1000 mm Kombinierbar mit USM Haller Möbeln (gleiche Höhe und Breite) Tischzubehör: Kabelmanagement, Materialschwenkarm, Flachbildschirmträger, CPU-Halter, etc. Erhältlich in großer Auswahl an Tischoberflächen: Kunstharz (perlgrau, pastellgrau, helles Mittelgrau, dunkles warmes Grau), pulverbeschichtetes MDF (reinweiß RAL 9010), Linoleum (nero, ash, charcoal, pebble, mauve), Fenix (nero ingo, bianco kos, grigio londra), Furniere (Buche natur lackiert, Eiche schwarz lackiert, Eiche natur lackiert, Eiche weiß geölt, Eiche natur geölt, Eiche braun geölt), Glas transparent, Glas klar unterlackiert (Reinweiß RAL 9010, Hellgrau RAL 7035, USM Silber matt, Mittelgrau RAL 7005, Anthrazit RAL 7016, Graphitschwarz RAL 9011, Stahlblau RAL 5011, Enzianblau RAL 5010, USM Grün, Goldgelb RAL 1004, Reinorange RAL 2004, USM rubisrot, USM braun und USM beige), Glas matt unterlackiert (Reinweiß RAL 9010, Lichtgrau RAL 7035, Mittelgrau RAL 7005, Anthrazit RAL 7016, Graphitschwarz RAL 9011,Stahlblau RAL 5011)
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUSM_Haller_table_meeting-table_001
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-05-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)740
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialHolzpressspan
    • Entwickelt inSchweiz
    • Hergestellt inSchweiz
    • Nettogewicht (kg)51
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 19 11 11
    • OmniClassTitelMetal Modular General Casework
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit