Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
    Archiviert

    Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    The Five height adjustable desk features a high quality, quiet, dual motor drive system.  The tapered diagonal leg gives a neat, elegant look to this unique standing desk.

    Three stage leg results in the largest height variation, from 640mm to cater for wheelchair users, to 1300mm, making it great for the tallest operator.

    This sit stand desk has a load capacity of 100kg with thermal protection makes for a sturdy, stylish desk

    With Swedish manufacture and a five year warranty on every component, this desk exudes top quality.

    Available with 18 top decors.

    Whether you call it a standing desk, a sit stand desk or a height adjustable desk, this is the one for you!  All BIM files are available for unrestricted use, and can be customised for any project.

    Spezifikation
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1600 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 47 • Shipping Weight: 49 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 100kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 18 desktop decors
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFIVE-1600700
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeDesks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)47
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_59
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice desks
    • OmniClassNummer23-21 11 11 23
    • OmniClassTitelCommercial Desks
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit