Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings
    Archiviert

    Team Height Adjustable Sit-Stand Meeting Table - Standing Meetings

    The Team height adjustable meeting and conference table features a high quality, quiet, triple motor drive system.

    Telescopic beam system allows for the fitting of tops from 2400 - 5000mm in length for use in many meeting environments for the ultimate standing desk collaboration.

    Three stage leg results in the largest height variation, from 640mm to cater for wheelchair users, to 1300mm, making it great for the tallest operator.

    This sit stand table has a load capacity of 160kg with thermal protection allows the user to fit multiple monitors and accessories without fear of overloading the desk.

    With Swedish manufacture and a five year warranty on every component, this desk exudes top quality.

    Available in 3 frame colours, 18 top decors and with a large range of accessories.   Tops made to order separately.

    Whether you call it a standing table, a sit stand table or a height adjustable table, this is the one for you!  All BIM files are available for unrestricted use, and can be customised for any project.

    Spezifikation
    • • Overall Length: 890 • Overall Width: 2350 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 48 • Shipping Weight: 57 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Triple motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 160kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 3 frame colours • 18 desktop decors to order
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTEA
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeMeeting Tables
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1300
    • Breite (mm)2350
    • Tiefe (mm)890
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialSpanplatte
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)48
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
    • IFCClassificationMöbel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_21_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungOffice tables
    • Klassifizierung12 51 23
    • Format2014TitelOffice Tables
    • OmniClassNummer23-21 13 25
    • OmniClassTitelOffice Equipment
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit