Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
Dafna T Couchtisch
    LD Seating

    Dafna T Couchtisch

    Entworfen von Lucie Koldova

    Die Dafna Tables vervollständigen die Kollektion Dafna. Erhältlich in drei Sockelhöhen mit vollgepolsterten Sockeln und wahlweise pulverbeschichteter Stahlplatte oder lackierter Massivholzplatte aus Eiche. Die unterschiedlichen Höhen laden zu gestaffelten Kompositionen ein, während eine breite Farb- und Oberflächenauswahl zeitgenössischen Interieurs Tiefe und Flexibilität verleiht.

    Zum Kombinieren gemacht

    Die drei Größen sind dafür gedacht, miteinander und mit den Dafna Sitzmöbeln kombiniert zu werden. Die Sockelhöhen von 320, 420 und 520 mm lassen sich zu gestaffelten Arrangements um einen Loungesessel oder Sessel gruppieren oder einzeln als Beistelltisch in Empfangsbereichen, Hotellounges und Wohnräumen einsetzen.

    Gepolsterter Sockel, zwei Plattenvarianten

    Jeder Tisch steht auf einem vollgepolsterten monolithischen Sockel, der die weiche, runde Formensprache der Dafna Sitzmöbel aufnimmt. So lassen sich die Tische Ton in Ton mit den Stühlen abstimmen oder bewusst kontrastierend einsetzen. Die Platte ist entweder als 5 mm starke, pulverbeschichtete Stahlplatte mit abgerundeten Ecken in verschiedenen Farben oder als 18 mm starke Massivholzplatte aus Eiche mit abgerundeten Ecken und umlaufender Kante erhältlich.

    Auf Langlebigkeit ausgelegt

    Die gepolsterten Tischsockel bestehen aus Polyurethan, was die Materialtrennung und das Recycling am Ende der Nutzungsdauer vereinfacht; die Sockel können neu bezogen statt ersetzt werden. Die Fertigung erfolgt im Werk von LD Seating in Boskovice, wo die Polyurethankomponenten im eigenen Haus hergestellt werden.

    Spezifikation
    • Ausstattung

      • Couchtisch
      • Drei Sockelhöhen: 320 mm, 420 mm und 520 mm
      • Gepolsterter monolithischer Sockel
      • Stahlplatte: 5 mm stark, abgerundete Ecken, pulverbeschichtet, Feinstruktur, matt, Farbe laut Farbkarte
      • Oder Massivholzplatte aus Eiche (Leimholz), 18 mm stark, abgerundete Ecken und umlaufende Kante
      • Plattenmaße: 660 x 660 mm (DAF-T320), 420 x 420 mm (DAF-T420), 320 x 320 mm (DAF-T520)
      • Kunststoffgleiter
      • Gewicht 13-29 kg je nach Größe und Platte
      • 5 Jahre Garantie

      Die Serie umfasst eine große Auswahl an Modellen; alle verfügbaren Optionen werden im Online-Konfigurator übersichtlich angezeigt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdafna-t
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inTschechische Republik
    • Hergestellt inTschechische Republik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische