Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger
ATLAS Stacking sunlounger

    ATLAS Stacking sunlounger

    Google-Übersetzung,
    Stapelbare Sonnenliege in 14 Farbkombinationen. Speziell für den Einsatz in Hotels, Resorts und Bauunternehmen konzipiert. Robuste und widerstandsfähige Aluminiumstruktur, hohe Leistung in salzhaltiger Umgebung. Montagerollen mit 180 mm Durchmesser. Entwickelt für eine sehr kompakte Stapelung, bis zu 18 Einheiten bei einer Gesamthöhe von 170 cm. Stoff und Räder können vom Endverbraucher leicht ausgetauscht werden. Transport- und Lagerwagen erhältlich. UV-beständiges Polyester-PVC-Gewebe.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeratlas-stacking-sunlounger
    • ProduktfamilieAtlas
    • ProduktgruppeStacking Sunlounger
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-11-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)32
    • Breite (mm)210
    • Tiefe (mm)62
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)12.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_14
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChaises longue
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-11 29 13
    • OmniClassTitelExterior Seating
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit