Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LINE EASY FIX PANEL AURA RUND
LED LINE EASY FIX PANEL AURA RUND
LED LINE EASY FIX PANEL AURA RUND
    LED line

    LED LINE EASY FIX PANEL AURA RUND

    4.8 von 5 Sternen4.8(8 Bewertungen)

    Durch den verstellbaren Abstand der Montagehalterungen kann das Panel an fast jede Öffnung angepasst werden. Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie. "Das Panel kann entweder bündig in die Wand eingelassen oder auf die Oberfläche montiert. Die Montagemethode wird Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst." Das verwendete FLICKER FREE ™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer. Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

    Spezifikation
    • Dieses Produkt ist mit unterschiedlicher Leistung und CCT erhältlich:

      6 W 2700 K 450 lm / 4000 K 470 lm

      12 W 2700 K 1010 lm / 4000 K 1060 lm

      18 W 2700 K 1570 lm / 4000 K 1650 450 lm

      24 W 2700 K 2200 lm / 4000 K 2300 lm

      Dieser Artikel ist mit SMD2835 ausgestattet. Dieser Artikel erreicht eine Lichtausbeute von 90 lm / W. Der Abstrahlwinkel der LED beträgt 120 °. Der für diesen Artikel geeignete Versorgungsspannungsbereich beträgt 220-260 AC. Die Schutzart für diesen Artikel beträgt IP20. Der Diffusor besteht aus: PMMA. Der Ra-Farbwiedergabeindex beträgt 80. Die Lebensdauer jeder einzelnen Diode, mit der dieser Artikel ausgestattet ist, beträgt über 30000. Der Leistungsfaktor beträgt PF> 0,5. Die Anzahl der Ein / Aus-Zyklen beträgt 50000. Die Energieklasse ist A ++. Die IEC-Schutzklasse lautet: II. Betriebstemperatur geeignet -5 / + 40 ° C. Für den Innenbereich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEASY-FIX_O
    • ProduktfamilieEASY-FIX
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit