Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED line® EASY-FIX square downlight
LED line

LED line® EASY-FIX square downlight

Montageklammern können entlang der Montagehalterung bewegt werden, sodass das Produkt in die meisten vorhandenen Montagelöcher passt. Der Hersteller gewährt auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie. Mögliche Installationsmethoden: Einbau und Oberfläche. Die Installationsmethode kann an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden. Das FLICKER FREE ™ -System garantiert keine schädlichen Flackereffekte und gewährleistet die Sicherheit für das Sehvermögen der Benutzer. Gelbfreie Technologie bedeutet, dass das Gehäuse dieses Produkts aus hochwertigem Material besteht, das gegen Vergilbungsdegeneration durch UV-Strahlung beständig ist, wodurch das Produkt über viele Jahre hinweg sein ostästhetisches Aussehen beibehält. Basierend auf photometrischen Tests, die im LED line® Lichtforschungs- und Messzentrum durchgeführt wurden, sind zuverlässige photometrische Dateien verfügbar.

Spezifikation
  • Dieses Produkt ist mit unterschiedlicher Leistung und CCT erhältlich:

    6 W 2700 K 450 lm / 4000 K 470 lm

    12 W 2700 K 850 lm / 4000 K 890 lm

    18 W 2700 K 1300 lm / 4000 K 1450 lm

    24 W 2700 K 2150 lm / 4000 K 2300 lm

    Dieser Artikel ist mit SMD2835 ausgestattet. Dieser Artikel erreicht eine Lichtausbeute von 90 lm / W. Der Abstrahlwinkel der LED beträgt 120 °. Der für diesen Artikel geeignete Versorgungsspannungsbereich beträgt 220-260 AC. Die Schutzart für diesen Artikel beträgt IP20. Der Diffusor besteht aus: PMMA. Der Ra-Farbwiedergabeindex beträgt 80. Die Lebensdauer jeder einzelnen Diode, mit der dieser Artikel ausgestattet ist, beträgt über 30000. Der Leistungsfaktor beträgt PF> 0,5. Die Anzahl der Ein / Aus-Zyklen beträgt 50000. Die Energieklasse ist A ++. Die IEC-Schutzklasse lautet: II. Betriebstemperatur geeignet -5 / + 40 ° C. Für den Innenbereich.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEASY-FIX_SQUARE
  • ProduktfamilieEASY-FIX
  • ProduktgruppeLighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit