Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LINE PANEL EASY FIX AURA SMART18W
LED LINE PANEL EASY FIX AURA SMART18W
LED LINE PANEL EASY FIX AURA SMART18W
    LED line

    LED LINE PANEL EASY FIX AURA SMART18W

    Durch den verstellbaren Abstand der Montagehalterungen kann das Panel an fast jede Öffnung angepasst werden. Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie. "Das Panel kann entweder bündig in die Wand eingelassen oder auf die Oberfläche montiert. Die Montagemethode wird Ihren individuellen Bedürfnissen angepasst." Das verwendete FLICKER FREE ™ - System garantiert Schutz vor schädlichen Auswirkungen durch Lichtflimmern und schützt daher das Sehvermögen der Benutzer. Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist.

    Spezifikation
    • Das Easy Fix Panel hat eine Ausgangsleistung von 18 W und eine Farbtemperatur von 2700-6500 K. Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist 2835. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 61-78 lm/W Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 1200-1400 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 120 °.

      Der Bereich der Stromversorgung beträgt 220-260 AC.
      Die Schutzart des Produkts ist IP20. Diffusor Material PMMA.

      Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 30000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,5. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000. Energieklasse des Produkts A++.

      Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: II.

      Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von -5/+40 °C. Für den Innenbereich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEASY-FIX_TUYA
    • ProduktfamilieEASY-FIX
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)215
    • Breite (mm)215
    • Tiefe (mm)13
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit