Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLAFOND LED LINE® RUND 220-240V 22W LUNAR
LED line

PLAFOND LED LINE® RUND 220-240V 22W LUNAR

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)

Im Produkt verwendeten Materialien und Konstruktionslösungen, erhöhen dessen Schlagfestigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus und ist vandalensicher. Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt. Die Yellow Free-Technologie bedeutet, dass das Gehäuse des Produkts aus hochwertigem Material hergestellt wurde, welches auch im Laufe der Zeit nicht vergilbt und somit über Jahre ein ästhetisches Erscheinungsbild aufweist. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

Spezifikation
  • Wir hoffen, dass Ihnen unsere Newsletter gefallen. PLAFON LED line® LUNAR ist die ideale Lösung für die Beleuchtung von Durchgängen und Treppenhäusern in Büros, Hotels, Schulen, Mehrfamilienhäusern sowie in verschiedenen Arten von Lager- oder Privatgebäuden, wo wir Leuchten mit Bewegungsmeldern benötigen und nicht nach einem Schalter suchen, sondern automatisch die Straße oder den Eingang beleuchten wollen.

    Wichtig ist,  dass ein idealer Ort, um diese Leuchte zu montieren, Badezimmer in öffentlichen Bereichen und Eingänge zu Wohnungen in Treppenhäusern sind. Ein zusätzlicher Vorteil, der die Legitimität der Verwendung einer Leuchte in Toiletten bestätigt, ist die Garantie der Aufrechterhaltung der Wasserdichtigkeit IP65 für die gesamte Leuchte, d.h. sie kann unter Bedingungen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden. 

    Ein äußerst wichtiges Merkmal ist die einfache und schnelle Montage und Demontage, es lohnt sich, darauf zu achten, denn an die Decke oder Wand schrauben wir nur den Montagebügel und schließen die Drähte an die Schnellverbinder an, dann legen wir den Plafond auf den Bügel. Zur Demontage gibt es zwei Knöpfe, die den Bügel entriegeln. 

    Grundparameter, die im Hinblick auf den Zweck der Gebäude und die Orte, an denen sie installiert werden sollen, wichtig sind: 

    - IP65 - sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit, wobei 6 den höchsten Schutzgrad gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen durch Draht und Schutz gegen feinsten Staub bedeutet, und 5 den Schutz gegen Wasserstrahl 12,5 l/min, der von allen Seiten auf das Gehäuse gegossen wird. Dank dieser Beständigkeit kann die Leuchte frei in Schreinereien und anderen Industriebetrieben mit hoher Staubbelastung und erhöhter Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden.

    - IK10 ist eine Bezeichnung für die höchste mechanische Festigkeit, die so genannte Vandalismusbeständigkeit, d.h. Widerstandsfähigkeit gegen einen Aufprall von 20J Energie. Es ist ein äußerst wichtiger Parameter in Industriegebäuden und Treppenhäusern, wo die Gefahr besteht, die Leuchte mit einem Stein zu treffen oder von einem schweren Gegenstand erfasst zu werden. 

    - YELLOW-FREE - der Diffusor besteht aus nicht vergilbendem Polycarbonat, beständig gegen UV-Strahlung.

    Das Produkt hat eine 5 jährige Garantie, die sicherstellt, dass die Leuchte viele Jahre lang ihren Nutzern dienen wird.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLUNAR
  • ProduktfamilieLUNAR
  • ProduktgruppeLighting
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inChina
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit