Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LINE® FLUTER PHOTON
LED LINE® FLUTER PHOTON
LED LINE® FLUTER PHOTON
LED LINE® FLUTER PHOTON
LED LINE® FLUTER PHOTON
    LED line

    LED LINE® FLUTER PHOTON

    Für das Produkt gilt eine dreijährige Herstellergarantie. Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt. Die Konstruktion des Produktes gewährleistet eine effektive Wärmeabgabe nach Außen. Einfache Montage ohne Demontage des Arms. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

    Spezifikation
    • Der professionelle, wasserdichte LED Industriescheinwerfer wurde entwickelt, um Gebäude und Industriehallen zu beleuchten.

      Der LED line® Industriefluter hat eine Leistung von 100 W und eine Farbtemperatur von 4000 K. Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SMD2835. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 80 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 8000 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 120 °.

      Das verwendete Stromversorgungssystem garantiert einen weiten Eingangsspannungsbereich 220-240V AC, der einen zuverlässigen Betrieb des Produkts auch bei Spannungsschwankungen im Netz ermöglicht. Eine solche Lösung reduziert erheblich das Risiko eines Geräteausfalls. Die Schutzart des Produkts ist IP65, was seine Staub- und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Das Produkt ist beständig gegen 5J Stöße - hat eine mechanische Widerstandsklasse IK06. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Beschädigungen wird durch das Material garantiert, aus dem der Diffusor hergestellt ist tempered glass.

      Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 25000.

      Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,9. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000.

      Das Material, aus dem das Produkt hergestellt wird, ist: Aluminiumguss. Energieklasse des Produkts A+.

      Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I

      Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 / +40 °C. Für den Innen- und Außenbereich.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPHOTON
    • ProduktfamiliePHOTON
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit