Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
    LED line

    LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W

    Das Produkt zeichnet sich durch sein modernes Design und die einfache Unterputzmontage aus. Seine Hauptvorzüge sind Einfachheit, Eleganz und Innovation.

    Das Gehäuse des Produkts besteht aus Aluminium und der Lampenschirm des Produkts aus Polycarbonat, das eine gute mechanische Festigkeit aufweist. Auf das Produkt wird eine 5-jährige Herstellergarantie gewährt.

    Spezifikation
    • Der Versorgungsspannungsbereich für dieses Produkt beträgt: 220-240 AC.

      QUANTUM gibt es in vier Leistungsvarianten: 7W, 15W, 30W und 40W. Die Farbtemperatur der Lampe beträgt 4000 K. Das Produkt verfügt über vier Befestigungsdurchmesser.

      Die hochmoderne FLICKER FREE-Technologie garantiert dem Benutzer die Beseitigung der schädlichen Wirkung von flackerndem Licht. Wert des Blendungsfaktor UGR<19. Winkel des Lichts - 60 Grad. Dieser ermöglicht es, die Beleuchtung eines ausgewählten Bereichs eines Raums zu optimieren.

      Farbwiedergabeindex Ra ≥ 85.

      In dem Produkt wird der Diodentyp COB Bridgelux verwendet. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 50000 h. Der Leistungsfaktor (Power Factor) beträgt PF > 0,8/0,9. Die Anzahl der Ein-/Aus-Zyklen beträgt 18000.

      Strahlungsleistung - 100 lm/W. Der von den Produkten erzeugte Lichtstrom beträgt 1500 lm

      Das Produkt arbeitet im Temperaturbereich -5/+40 °C. Für den Innenbereich bestimmt.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquantum-downlight
    • ProduktfamilieQUANTUM
    • ProduktgruppeDownlight
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit