Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V RAIDER
LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V RAIDER
LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V RAIDER
    LED line

    LED LINE® HIGH-BAY UFO 150LM/W 4000K 1-10V RAIDER

    Hohe Lichtparameter des Produkts werden durch LEDs Marke CREE gewährleistet. Für das Produkt gilt eine fünfjährige Herstellergarantie. Das verwendete Stromversorgungssystem ermöglicht eine stufenlose Regelung der Lichtintensität (mit einem geeigneten Dimmer). Das Produkt erreicht eine Lichtleistung von mindestens 150lm/W. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

    Spezifikation
    • High Bay luminaire LED professionnel et imperméable a l’eau  destiné à l'éclairage d'installations industrielles, de halls de production et industriels, d'entrepôts, d'installations commerciales, de supermarchés et d'installations sportives. Le boîtier massif et densément côtelé, composé à 100% d'aluminium, dissipe efficacement la chaleur émise par les LED, ce qui augmente considérablement leur durée de vie.

      La lampe industrielle LED line® a une puissance de sortie de 150 W et une température de couleur de 4000 K. Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SMD3030. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 150 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 22500 lm.   Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 90 °.
       
      La gamme de tension d'alimentation pour ce produit est de: 100-277V AC. , qui assure son étanchéité à la poussière et à l'eau. Das Produkt ist beständig gegen 5J Stöße - hat eine mechanische Widerstandsklasse IK08. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Beschädigungen wird durch das Material garantiert, aus dem der Diffusor hergestellt istPolycarbonat.
       
      Farbwiedergabeindex Ra ≥ 70. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 100000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,95. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000. Energieklasse des Produkts A+.
       
      Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I.
       
      Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von -40 / +45 °C. .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRAIDER
    • ProduktfamilieRAIDER
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)250
    • Breite (mm)250
    • Tiefe (mm)191
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)3.23
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit