Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LINEARE LEUCHTE TRI-PROOF LED LINE® RANGER IP66 25-40W 3000K-5000K 120-140LM/W WECHSELBAR
LINEARE LEUCHTE TRI-PROOF LED LINE® RANGER IP66 25-40W 3000K-5000K 120-140LM/W WECHSELBAR
LINEARE LEUCHTE TRI-PROOF LED LINE® RANGER IP66 25-40W 3000K-5000K 120-140LM/W WECHSELBAR
    LED line

    LINEARE LEUCHTE TRI-PROOF LED LINE® RANGER IP66 25-40W 3000K-5000K 120-140LM/W WECHSELBAR

    Im Produkt verwendeten Materialien und Konstruktionslösungen, erhöhen dessen Schlagfestigkeit. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Beständigkeit gegen mechanische Beschädigungen aus und ist vandalensicher. Das Produkt verfügt über ein erhöhtes Maß an IP-Schutz, was sich in einem breiteren Anwendungsbereich und einer höheren Nutzungssicherheit widerspiegelt. Praktische Aufputz- und Aufhängemontage. Dies ist eines der wichtigsten Merkmale der hermetischen LED line® TRI-PROOF Lampe. Das Produkt wurde im LED line® Zentrum für Lichtforschung und -messung getestet und bestimmt deshalb photometrische Daten erstellt wurden.

    Spezifikation
    • TRI-PROOF ist eine hermetische LED Leuchte zur Beleuchtung von medizinischen Objekten, Objekte der Lebensmittelindustrie, Industrie- und Lagerräumen.

      Die LED line® Industrielampe hat eine Ausgangsleistung von 25-40 W und eine Farbtemperatur von 3000-5000 K Der Typ der Diode die im Produkt verwendet ist SMD2835. Das Produkt erzielt eine Lichtausbeute 120-140 lm/W. Das Produkt erzeugt einen Lichtstrom von 3000-5600 lm. Der Abstrahlwinkel der Dioden beträgt 120 °.

      Das verwendete Stromversorgungssystem garantiert einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200-240V AC, der einen zuverlässigen Betrieb des Produkts auch bei Spannungsschwankungen im Netz ermöglicht. Eine solche Lösung reduziert erheblich das Risiko eines Geräteausfalls.

      Die Schutzart des Produkts ist IP 66, was die Staub- und Wasserdichtigkeit gewährleistet. Das Produkt ist beständig gegen 5J Stöße - hat eine mechanische Widerstandsklasse IK08. Die Widerstandsfähigkeit des Produkts gegen Beschädigungen wird durch das Material garantiert, aus dem der Diffusor hergestellt ist Polycarbonat

      Das Produkt ist nicht dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra ≥ 80. Die Lebensdauer jeder Diode beträgt über 100000. Der Leistungsfaktor PF beträgt PF> 0,92. Die Anzahl der Ein-/Aus-Schaltzykle beträgt 50000. Energieklasse des Produkts A+.

      Die Schutzklasse gegen elektrischen Schlag ist: I.

      Das Produkt arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 / +45 °C .

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerRANGER
    • ProduktfamilieRANGER
    • ProduktgruppeLighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)75
    • Breite (mm)1190
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialAcrylat
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)1.77
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit