Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Downlight Gen 2


    BIOLUX HCL DOWNLIGHT DALI
    Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Technologie.

    Produkteigenschaften
    • IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie.
    • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K.
    • Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90.
    • Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22.

    Produktvorteile
    • Geeignete Leuchte für VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL und andere DALI-2 Lichtsteuerungen.
    • Ermöglicht individuelle Tunable White Lichtlösung in Kombination mit kompatiblen DALI-2 Steuergeräten.
    • Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen.
    • 7 Jahre Systemgarantie bei Betrieb in einem VIVARES DALI-System.
    • Kompatibel mit VIVARES CLOUD SERVICE für Stromverbrauchsüberwachung.
    • Durchverdrahtung mit enthaltener Kabelklemme möglich.
    • Externer DALI-2 Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Montage.
    • Gute Entblendung (UGR ≤ 19).

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore.

    Technische Ausstattung
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.
    • Vormontierte Kabelklemme zur Durchverdrahtung.

    BIOLUX HCL DOWNLIGHT ZIGBEE GEN 2
    Downlight-Leuchten, Tunable White, 105 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0.

    Produkteigenschaften
    • IoT-fähige Leuchte mit Zigbee 3.0 Technologie.

    Gehäusematerial
    • Aluminium mit Hochglanzreflektor.
    • Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss.
    • Durchverdrahtung möglich.
    • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K.
    • Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90.

    Produktvorteile
    • Leuchte geeignet für VIVARES ZIGBEE, BIOLUX HCL und andere Zigbee 3.0 Lichtsteuerungen.
    • Individuelles Tunable White oder HCL Licht durch Anbindung an Zigbee 3.0 Steuergeräte.
    • Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen.
    • 7 Jahre Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL- oder VIVARES ZIGBEE-System.
    • Kompatibel mit VIVARES CLOUD SERVICE für Stromverbrauchsüberwachung.
    • Externer Zigbee Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Montage.
    • Gute Entblendung (UGR ≤ 19).

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Alten- und Pflegeheime.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore.

    Technische Ausstattung
    • Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.
    • LEDVANCE BIOLUX App nur zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) des BIOLUX HCL Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
    • LEDVANCE VIVARES App für Projektplanung und Kommissionierung (Inbetriebnahme) des VIVARES ZIGBEE Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS).

    Rechtshinweis
    • Die Nutzung der LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App unterliegen ausschließlich den LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App Nutzungsbedingungen, die bei Installation der App angezeigt werden und in der App verfügbar sind.

    Sicherheitshinweise
    • Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss
    • Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE Systemprodukte sind.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854140310 BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854140310

        4058075724600 BIOLUX HCL DL DN150 S 20W TW ZB LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075724600
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBiolux-Tunable-White-Downlight
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBIOLUX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-31
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa