Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
BIOLUX Tunable White Panel Gen 2
    LEDVANCE

    BIOLUX Tunable White Panel Gen 2


    BIOLUX HCL PANEL DALI GEN 2
    Einlege-Leuchten, Tunable White, 115 lm/W, werkzeuglose Montage, DALI-2 IoT Technologie.

    Produkteigenschaften
    • IoT-fähige Leuchte mit DALI-2 Technologie.
    • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 2.700…6.500 K.
    • Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90.
    • Hochwertiger Rahmen aus stranggepresstem Aluminium.
    • Version verfügbar mit vormontiertem Wago-Steckverbinder (Typ: WAGO 771-9985/206-301) für PANEL 625 CSW.
    • Geeignet für den Einsatz an Zentralbatteriesystemen gemäß EN60598-2-22.

    Produktvorteile
    • Geeignete Leuchte für VIVARES DALI, VIVARES DALI HCL und andere DALI-2 Lichtsteuerungen.
    • Ermöglicht individuelle Tunable White Lichtlösung in Kombination mit kompatiblen DALI-2 Steuergeräten.
    • Lichtqualität von Ra 90 unterstützt das Wohlbefinden in HCL-Anwendungen.
    • 7 Jahre Systemgarantie bei Betrieb in einem VIVARES DALI-System.
    • Kompatibel mit VIVARES CLOUD SERVICE für Stromverbrauchsüberwachung.
    • Durchverdrahtung mit enthaltener Kabelklemme möglich.
    • Externer DALI-2 Treiber für erweiterte Flexibilität und einfache Montage.
    • Gute Entblendung (UGR < 19).

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche und Korridore.
    • Verfügbar für Rastermaß von 600 mm x 600 mm, 625 mm x 625 mm and 1200 x 300 mm.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.
    • Security kit (Sicherheitsseil und -klemmen) enthalten.
    • Vormontierte Kabelklemme zur Durchverdrahtung.

    BIOLUX HCL PANEL ZIGBEE GEN 2
    Einlege-Leuchten, Tunbale White, 110 lm/W, werkzeuglose Montage, Zigbee 3.0.

    Produkteigenschaften
    • Farbtemperatur über Tunable White einstellbar
    • Sehr hoher Farbwiedergabeindex Ra: > 90.

    Anfängliche Farbkonsistenz
    • 3 SDCM (Schwellwerteinheit).

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 110 lm/W.

    Produktvorteile
    • Geeignete Leuchte für BIOLUX, VIVARES und andere Zigbee 3.0 Lichtmanagement-Systeme für eine einfache Integration in Partnersysteme.
    • Kompatibel mit VIVARES Cloud-Diensten.
    • Durchverdrahtung mit enthaltener Anschlussbox möglich.
    • Gute Entblendung (UGR ≤ 19).
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • 7 Jahre Systemgarantie bei Betrieb in einem BIOLUX HCL- oder VIVARES ZIGBEE-System.

    Anwendungsgebiete
    • Verfügbar für Rastermaße von 600 x 600 mm, 625 x 625 mm und 1200 x 300 mm.

    BIOLUX HCL System
    • Lichtlösung für einzelne Bürobereiche mit bis zu 48 BIOLUX HCL Produkten.

    VIVARES Zigbee System
    • Großraumbürolösung für bis zu 200 BIOLUX HCL Produkte.
    • Hotel- und Büroräume mit wenig Tageslicht.
    • Alten- und Pflegeheime.

    Technische Ausstattung
    • Anschlussbox mit 5-poliger Anschlussklemme enthalten.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.
    • LEDVANCE BIOLUX App nur zur Kommissionierung (Inbetriebnahme) des BIOLUX HCL Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
    • LEDVANCE VIVARES App für Projektplanung und Kommissionierung (Inbetriebnahme) des VIVARES ZIGBEE Systems erforderlich (verfügbar für Android und iOS).
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.

    Rechtshinweis
    • Die Nutzung der LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App unterliegen ausschließlich den LEDVANCE BIOLUX- / VIVARES-App Nutzungsbedingungen, die bei Installation der App angezeigt werden und in der App verfügbar sind.

    Sicherheitshinweise
    • Wichtiger Betriebshinweis und Haftungsausschluss
    • Die LEDVANCE GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung, Haftung, Gewährleistung oder Garantie für den Betrieb des Produktes in Kombination oder Verbindung mit Drittprodukten oder sonstigen Produkten, die keine BIOLUX HCL- / VIVARES ZIGBEE Systemprodukte sind.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854140273 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW CSW DALILEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854140273

        4099854140068 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW DALI LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854140068

          4099854140167 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW DALI LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854140167

            4099854140228 BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854140228

              4058075724563 BIOLUX HCL PL 625 S 40W TW ZB LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075724563

                4058075724587 BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4058075724587

                  4058075724549 BIOLUX HCL PL 600 S 40W TW ZB LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4058075724549
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBiolux-Tunable-White-Panel
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeBIOLUX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa