Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panel Eco Gen 3
Panel Eco Gen 3
Panel Eco Gen 3
    LEDVANCE

    Panel Eco Gen 3


    PANEL ECO 600
    Quadratische Einlege-Leuchten, für 600 x 600 mm Deckensysteme.

    Produkteigenschaften
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 50.000 h (bei 25 °C).

    Produktvorteile
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 110 lm/W.
    • Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) verfügbar.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    PANEL ECO 600 MULTI SELECT
    Quadratische Einlege-Leuchten mit Multi Color Funktion, für 600 x 600 mm Deckensysteme.

    Produkteigenschaften
    • Rahmen aus stranggepresstem Aluminium.
    • Polystyrol-Diffusor.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • bis zu 50.000 h (bei 25 °C).

    Produktvorteile
    • Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe (Multi Color) in 3000 K, 4000 K and 6500 K.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • Energieeinsparung dank Systemlichtausbeute von bis zu 110 lm/W.
    • Versionen mit bildschirmarbeitsplatztauglicher Entblendung (U19) verfügbar.

    Anwendungsgebiete
    • Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen.
    • Büroräume, Konferenzräume.
    • Empfangsbereiche, Eingangsbereiche, Korridore, Aufzüge.
    • Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm.

    Technische Ausstattung
    • Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich.
    • Sicherungsseil für Leuchten enthalten.
    • Externes Vorschaltgerät enthalten.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Die Leuchten sind nicht für die Abdeckung mit wärmedämmendem Material bestimmt.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854726866 PL ECO 600 E 33W 830 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726866

        4099854726880 PL ECO 600 E 33W 840 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726880

          4099854726903 PL ECO 600 E 33W 865 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726903

            4099854726927 PL ECO 600 E 33W 830 U19 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726927

              4099854726941 PL ECO 600 E 33W 840 U19 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726941

                4099854726965 PL ECO 600 E 33W 865 U19 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726965

                  4099854726989 PL ECO 600 E 33W 8304065 LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4099854726989

                    4099854727009 PL ECO 600 E 33W 8304065 U19 LEDV
                      • Katalog:
                      https://www.ledvance.de/shortlink/4099854727009
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPanel-Eco
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppePanel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa