Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
Damp Proof Flex
    LEDVANCE

    Damp Proof Flex


    DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING
    Flexible Feuchtraumleuchten mit Durchverdrahtung und Multi Lumen Funktion.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute

    Lebensdauer (L80/B50)
    • bis zu 100.000 h (bei 25 °C).
    • Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat (PC).

    Multi Lumen Funktion
    • Leistungsstufen wählbar.
    • Durchverdrahtung 3x1,5mm² bereits installiert.

    Ausstrahlungswinkel
    • 120°.

    Schutzart
    • IP66.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.

    Produktvorteile
    • Gleichmäßige Lichtverteilung.
    • Einfache Aufrüstbarkeit von Lichtquelle und Treiber (EVERLOOP-Design).
    • Ermöglicht die Teilnahme an Förderprogrammen in bestimmten Ländern zum Austausch von Lichtquelle und Treiber.
    • Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Twist-and-Lock-Mechanismus.
    • Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • Bis zu 66 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
    • Flimmerarmes Licht ≤ 5 %.

    Anwendungsgebiete
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.
    • Passagen, Unterführungen.
    • Parkhäuser.
    • Tiefgarage.

    Technische Ausstattung
    • Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten.
    • Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).

    EVERLOOP-Leuchte
    • Erweiterungen und Austauschkomponenten erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854440588 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 830 IP66 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440588

        4099854440601 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440601

          4099854440625 DP FLEX TH 1200 P 34W ML 865 IP66 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440625

            4099854440649 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 830 IP66 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440649

              4099854440663 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440663

                4099854440687 DP FLEX TH 1500 P 42W ML 865 IP66 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4099854440687
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Flex
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit