Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
Damp Proof Slim Value
    LEDVANCE

    Damp Proof Slim Value


    DAMP PROOF SLIM VALUE
    Damp-proof luminaire with slim housing.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute

    Ausstrahlungswinkel
    • 120°.

    Schutzart
    • IP65.

    Produktvorteile
    • Gleichmäßige Lichtverteilung.
    • Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden).
    • Sehr schlankes Gehäuse.
    • Einfache Installation dank Montageklammern, die frei an der Leuchte positioniert werden können.
    • Werkzeugloser elektrischer Anschluss dank Push-Button-Anschlussklemme.
    • 3 Jahre Garantie.
    • Einfacher Zugang zum Anschlussterminal dank Endkappe mit Schnappmechanismus.

    Anwendungsgebiete
    • Industrie- und Lagerareale.
    • Parkplätze und Unterführungen.
    • Garagen.
    • Werkstätten, Fertigungsstraßen.

    Technische Ausstattung
    • Klammern aus Edelstahl und Sicherheitsschrauben enthalten.
    • Montagezubehör enthalten (Abhängungs-Kit, Diebstahlschutz-Kit).

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075066458 DP SLIMVALUE 1200 36W-4000K IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075066458

        4058075066472 DP SLIMVALUE 1200 36W-6500K IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075066472

          4058075066496 DP SLIMVALUE 1500 50W-4000K IP65 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075066496

            4058075066519 DP SLIMVALUE 1500 50W-6500K IP65 LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075066519
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDamp-Proof-Slim-Value
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeDamp-proof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-10
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien und Herzegowina
    Bulgarien
    Dänemark
    Deutschland
    Estland
    Färöer
    Finnland
    Frankreich
    Gibraltar
    Griechenland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldawien
    Monaco
    Montenegro
    Niederlande
    Nordmazedonien
    Norwegen
    Österreich
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Russland
    San Marino
    Schweden
    Schweiz
    Serbien
    Slowakei
    Slowenien
    Spanien
    Svalbard und Jan Mayen
    Tschechische Republik
    Ukraine
    Ungarn
    Vatikanstadt
    Vereinigtes Königreich
    Weißrussland
    Zypern
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit