Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Hallenleuchten bis zu 165 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Hohe Lichtausbeute
    • Schwarzes Aluminiumgehäuse, Abdeckung aus gehärtetem Opalglas.

    Multi Lumen
    • Leistungsstufen wählbar.

    Multi Color Funktion
    • 4000 K, 5000 K und 6500 K.
    • Sehr lange Lebensdauer (L70): bis zu 100.000 h (bei 25°C).

    Umgebungstemperatur
    • -20…50 °C.

    Hohe Farbkonsistenz
    • ≤ 5 sdcm (Schwellwerteinheit).

    Schutzart
    • IP65.

    Produktvorteile
    • Modernes, exklusives Design.
    • Bis zu 60 % Energieersparnis verglichen mit konventionellen Hallenspiegelleuchten.
    • Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Ersatz für Hallenspiegelleuchten mit Quecksilberdampf- oder Halogen-Metalldampflampen.
    • Lagerhäuser.
    • Logistikhallen.
    • Industrie.
    • Hohe Decken (in Einkaufszentren, Flughäfen, Geschäftsgebäuden, Lobbies).

    Technische Ausstattung
    • Halterung erhältlich.
    • Reflektor erhältlich.

    Sicherheitshinweise
    • Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
    • Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
    • Anschlussklemme nicht im Lieferumfang enthalten.
    • Die Installation darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
    • Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
    • Produkt der Schutzklasse I.
    • Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4099854743832
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerHigh-Bay-Compact
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeHigh bay
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC001716
    • ETIM-NameHigh bay luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit