Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
Linear Surface IP44 Gen 2
    LEDVANCE

    Linear Surface IP44 Gen 2


    LINEAR SURFACE IP44
    Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission und integriertem Treiber für Oberflächen-Anwendungen, bis zu 137 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Anbauleuchte mit direkter Lichtemission.

    Schutzart
    • IP44.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.
    • Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 137 lm/W.
    • Durchverdrahtungskabel bereits installiert.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 70.000 h (bei 25 °C).
    • Weiß lackiertes Stahlgehäuse (ähnlich RAL: 9003).

    Diffusormaterial
    • UV-stabiles Polycarbonat.
    • Endkappen (aus Polycarbonat) mit dem Gehäuse verschraubt.

    Produktvorteile
    • Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten.
    • Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben .
    • Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten.
    • Öffentliche Gebäude.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Bibliotheken, Schulen.

    Technische Ausstattung
    • Ausgestattet mit Durchverdrahtungs-Kabeln und Steckern.
    • Inklusive werkzeugloser Kabelzugentlastungen.

    LINEAR SURFACE IP44 DALI
    Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem DALI Treiber, bis zu 137 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Anbauleuchte mit direkter Lichtemission.

    Schutzart
    • IP44.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.
    • Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 137 lm/W.
    • Durchverdrahtungskabel bereits installiert.

    Lebensdauer (L80/B10)
    • 70.000 h (bei 25 °C).
    • Weiß lackiertes Stahlgehäuse (ähnlich RAL: 9003).

    Diffusormaterial
    • UV-stabiles Polycarbonat.
    • Endkappen (aus Polycarbonat) mit dem Gehäuse verschraubt.

    Produktvorteile
    • Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten.
    • Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben .
    • Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.
    • 5 Jahre Garantie.

    Anwendungsgebiete
    • Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten.
    • Öffentliche Gebäude.
    • Allgemeinbeleuchtung.
    • Bibliotheken, Schulen.

    Technische Ausstattung
    • Ausgestattet mit Durchverdrahtungs-Kabeln und Steckern.
    • Inklusive werkzeugloser Kabelzugentlastungen.

    LINEAR SURFACE IP44 EMERGENCY
    Robuste IP44-Leuchten mit direkter Lichtemission, integriertem Treiber und integrierter Sicherheitsbeleuchtungsfunktion, bis zu 137 lm/W.

    Produkteigenschaften
    • Zertifiziert gemäß Europäischer Normen (EN 60598-1
    • Leuchte für Allgemeinbeleuchtung und Sicherheitsbeleuchtung geeignet.
    • Einzelbatterieleuchten.

    Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion
    • Batterieentladedauer 3 h.

    Funktionstest der Sicherheitsbeleuchtung
    • automatisch (AT).

    Batterietechnologie
    • LiFePO4.

    Umgebungstemperaturbereich bei Betrieb
    • +5…+35 °C.
    • Anbauleuchte mit direkter Lichtemission.

    Schutzart
    • IP44.

    Stoßfestigkeit
    • IK08.
    • Verfügbar in 3 verschiedenen Längen: 600 mm, 1200 mm and 1500 mm.

    Hohe Lichtausbeute
    • bis zu 137 lm/W.

    Produktvorteile
    • Nahtlose Integration von Leuchten mit Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion in die Allgemeinbeleuchtung.
    • Schutz vor Abfallen der Abdeckung, Diebstahl und Vandalismus durch Sicherheitsschrauben .
    • Einfache Verkabelung dank mitgeliefertem, vorverdrahtetem Treiber und Batterie für die Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion.
    • Einfache Prüfung der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion durch integrierte automatische Testfunktion.
    • Komfortable Visualisierung der Ergebnisse des automatischen Tests mit enthaltener Kontroll-LED.
    • Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungs-Funktion mit langlebiger LiFePO4 Batterie mit 3h Betriebsentladungszeit.
    • Hohe Lichtausbeute im Normalbetrieb.
    • 3 Jahre Garantie.
    • Geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten.
    • Kabeleinführung an der Rückseite der Leuchte und an den Endkappen für einen einfachen elektrischen Anschluss.
    • Einfache und schnelle Installation.
    • Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät.

    Anwendungsgebiete
    • Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege.
    • Antipanik-Beleuchtung.
    • Gebäude, für die Sicherheitsbeleuchtung von 3 h erforderlich ist.
    • Effizienter Ersatz für traditionelle T8- und T5-Lichtleisten.
    • Öffentliche Gebäude.
    • Korridore, Treppenhäuser.

    Technische Ausstattung
    • Ausgestattet mit Durchverdrahtungs-Kabeln und Steckern.
    • Inklusive werkzeugloser Kabelzugentlastungen.

    Garantie siehe www.ledvance.com/guarantee
    Für diese Produktfamilie können mehrere Varianten mit spezifischen Eigenschaften existieren!
    Bitte beachten Sie den Spezifikationstext, in dem die einzelnen Produkt-URLs aufgeführt sind.
    Auf ältere Generationen einer Produktfamilie kann auf unserer Website https://www.ledvance.com zugegriffen werden.
    Sie müssen Revit 2021 oder höher verwenden, um unsere Revit-Dateien verwenden zu können.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Spezifikation
    • Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellte Revit-Datei für eine Produktfamilie gültig sein kann!
      Um auf weitere Produktinformationen zuzugreifen, folgen Sie bitte der beigefügten Liste der EAN-GTIN-Nummern.

      Produkt-EAN-GTIN-Liste:

      4058075733190 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733190

        4058075733411 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 DALI LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733411

          4058075733091 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733091

            4058075733398 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 DALI LEDV
              • Katalog:
              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733398

              4058075733152 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 LEDV
                • Katalog:
                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733152

                4058075733176 LN SF 1200 P 32W 830 WT IP44 LEDV
                  • Katalog:
                  https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733176

                  4058075733138 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 LEDV
                    • Katalog:
                    https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733138

                    4058075733435 LN SF 1500 P 45W 830 WT IP44 DALI LEDV
                      • Katalog:
                      https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733435

                      4058075733350 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 DALI LEDV
                        • Katalog:
                        https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733350

                        4058075733374 LN SF 1500 P 45W 840 WT IP44 DALI LEDV
                          • Katalog:
                          https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733374

                          4058075733336 LN SF 600 P 18W 840 WT IP44 DALI LEDV
                            • Katalog:
                            https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733336

                            4058075733114 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 LEDV
                              • Katalog:
                              https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733114

                              4058075733237 LN SF 1200 P 32W 840 WT IP44 EM LEDV
                                • Katalog:
                                https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733237

                                4058075733275 LN SF 600 P 18W 830 WT IP44 EM LEDV
                                  • Katalog:
                                  https://www.ledvance.de/shortlink/4058075733275
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLinear-Surface-IP44
    • ProduktfamilieProfessional luminaires
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Hergestellt inChina
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit