Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Google-Übersetzung,

    LWL-Einheiten LC-Duplex für 6 Singlemode-Fasern

    Spezifikation
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • ProduktfamilieFiber optic blocks
    • ProduktgruppeFiber optic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)23
    • Breite (mm)108.8
    • Tiefe (mm)38.4
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationVerteilerelement
    • ETIM-CodeEC001130
    • ETIM-NamePatch panel fibre optic
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFibre optic patch panels
    • Klassifizierung27 13 23.13
    • Format2014TitelCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClassNummer23-37 11 15 15 13
    • OmniClassTitelFiber Adapter Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich