Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row
Legrand

PLEXO³ cabinet- IP 65 - IK 09 - 2 (+1) modules - 1 row

Google-Übersetzung,
Plexo³ - IP 65 wetterfestes Gehäuse, Multifunktionsmuffen und Zubehör Selbstverlöschend: Beständigkeit gegen Glühdraht 650 °C Ermöglicht Montagen gemäß IEC 61 439 - 3 Wetterfeste Gehäuse IP 65 - IK 09 - Klasse II Tür und Gehäuse vollständig reversibel. Abnehmbares Chassis und Frontplatten von 2-reihigen Versionen bis Schiene mit 2 Positionen für modulare Produkte und geformte Gehäuse. Schienenabstand 150 mm Bestückbar mit Lochblechen und Vollstulpen zur Montage nicht modularer Produkte Abschließbarer Türgriff, plombierbare Abdeckung und Stulp. Schlagfestes Polystyrolmaterial Gehäusefarbe hellgrau L750A, Deckelfarbe dunkelgrau R746A Lieferung ohne Klemmleisten - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • Cabinet 2 modules Number of rows : 1 Number of modules : 2 (+1)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-001902
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)174
  • Breite (mm)93
  • Tiefe (mm)109
Verwandt
  • HauptmaterialStyropor (EPS)
  • Nettogewicht (kg)345
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit