Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm

Google-Übersetzung,
Atlantic Metallgehäuse - IP 66 gemäß EN / IEC 60529-Standard (IP 55 für 2-türigen Schrank). LCIE Nr. 17079010A – IK 10 nach EN/IEC 62262 (EN 50102) – Nema 4x und Nema 12, 1 Tür, 2 Türen – cULus, Bureau Véritas, TÜV-geprüft – Dämpfung EMV 20 dB (für eine Dämpfung von 40 bis 50 dB bei 1 GHz, je nach Abmessungen, bitte Rücksprache) - Hervorragende Korrosions- und Witterungsbeständigkeit - Strukturierte Polyesterbeschichtung (80 μm). Scharniere und Wellen mit Hochleistungs-Korrosionsschutzbehandlung - Umkehrbare Tür. Doppelbartverschluss - niedriges Lochblech - selbstzentrierende Einrichtung - optionale Tiefenverstellung von oben. 600 x Breite 600 mm - Akzeptieren Sie alle Zubehörteile von Atlantic - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Spezifikation
  • RAL 7035 Square Version enclosures - Without openwork - Outside height: 300 - Outside width: 300 - External depth: 160 - Number of doors: 1 - Weight: 4.1 kg
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Atlantic-version-carree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)4091
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
  • IFCClassificationElektrische Verteilung
  • ETIM-CodeEG000011
  • ETIM-NameCabinet enclosures
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_70_22_11
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable distribution cabinets
  • Klassifizierung26 27 16
  • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClassNummer23-35 31 27
  • OmniClassTitelPower Distribution Units
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit