Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules
    Legrand

    Drivia insulating enclosures for the realization of residential electrical panels from 1 to 4 rows of 18 modules

    3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    DRIVIA 18 Modulschränke - Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750 ° C - Entspricht den Vorschriften des ERP ( Öffentliche Gebäude ) und des IGH ( Hohe Gebäude ) gemäß der Norm NF EN 60 695-2-11 - In Übereinstimmung mit IEC 60670-24 - Entspricht der Norm IEC 62 208: ermöglicht Baugruppen gemäß IEC 61 439-3 - Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte: https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Spezifikation
    • Cabinets 18 modules per row - White RAL 9003 - 3 position reclining rails and extractables - space under rails: 40 mm - distance between rails 125 mm - class II with insulating bottom plates - IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 with door) - Delivered with: IP 2X self-connecting terminal block for protective conductors + 1 Phase terminal block and 1 Neutral IP 2X terminal block (except 4 012 21). Capabilities of terminal blocks on technical page - shutters separable by module and half-module - pre-fixing accessories on GTL (or wall) DRIVIA clip + horizontal / vertical pairing accessories (for 2 boxes or box + plates) DRIVIA easy - adhesive planes - label board and labeling strip for modular devices + 1 label holder per row - Can be mounted on GTL trunking, in wall box or on wall - Number of rows: 1 - Height: 250 - Width: 355 - Thickness: 103.5
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLG-Drivia-18modules
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)355
    • Tiefe (mm)103.5
    Verwandt
    • HauptmaterialStyropor (EPS)
    • Sekundär MaterialPVC
    • Nettogewicht (kg)1855
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationElektrische Verteilung
    • ETIM-CodeEG000011
    • ETIM-NameCabinet enclosures
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_16
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungControl circuit device enclosures
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 27
    • OmniClassTitelPower Distribution Units
    • CSIUniFormatIICodeD5010
    • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit