Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm
Legrand

Freestanding cabinets Linkeo Legrand with double front door - width 800mm - from 2026x600mm to 2026x1000mm

Google-Übersetzung,
Dieser Linkeo 19 Zoll Standschrank hat eine doppelte Siebdruck-Glastür und ist komplett in Anthrazit RAL 7016 lackiert. Linkeo 19 Zoll Schränke sind aneinanderreihbar und können mit einem Sockel ausgestattet werden.
Spezifikation
  • Capacity 42U.
    4 sides locked with key lock to ensure security.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Double front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    Panels with automatic equipotential connection.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLG-Linkeo-Freestanding-cabinets-with-double-front-door-width-800freestanding-cabinets-linkeo-legrand-with-double-front-door-width-800mm-from-2026x600mm-to-2026x1000mm
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-11-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2026
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialC-Stahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Frankreich
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit