Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
Linkeo DC cabinets
    Legrand

    Linkeo DC cabinets

    Google-Übersetzung,

    Dieser freistehende Schrank dient zur Datenspeicherung, Serverunterbringung, Infrastrukturverkabelung und bietet Lösungen für Warm-/Kaltkorridorarchitektur. Mit mikroperforierten Türen vorne und hinten, 2 Seitenwänden, Nivellierfüßen und Erdungssammelschienensatz.

    Spezifikation
      • Galvanised metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter).
      • Pre-cut cable entries (top and bottom) to facilitate cable management. Equipped with 4 x 19 inches uprights with U marking and adjustable in depth.
      • Single front and rear microperforated 80% door, which ensures a good air flow. Can be opened up to 220°. Equipped with 3 point lock mechanism and hinge system.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlinkeo-dc
    • ProduktfamilieLinkeo DC cabinets
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEG000011
    • ETIM-NameCabinet enclosures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit