Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa Mirror for wall 2:2
Lekolar

Fixa Mirror for wall 2:2

Google-Übersetzung,
Kinderspiele mit Spiegeln machen nicht nur Spaß. Es ist auch wichtig für alles, von der Selbsterfahrung des Kindes bis hin zu einem besseren Verständnis von Mathematik, Perspektive und Symmetrie. FIXA Spiegel ist ein wandhängender Acrylspiegel auf einer Sperrholzplatte. Erhältlich in verschiedenen Größen passend zu unseren FIXA Aufbewahrungsmodulen. Platzieren Sie sie über einem niedrigen FIXA Stauraum oder arrangieren Sie sie als Spiegelecke.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117362
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeSpeglar
  • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)15
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialAcrylat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Spiegel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit