Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

Google-Übersetzung,
Das Design der FIXA Sprossenwand ist eine moderne Version der traditionellen Sprossenwand, erhältlich mit zwei verschiedenen Abständen zwischen den Sprossen. Zusammen mit der FIXA Kletterwand schaffen sie eine verspielte Silhouette eines Berges oder einer Stadt und eine tolle Motorwand für kleine Kinder. Sie können auch als Dokumentationsfläche verwendet werden oder Sie können die Rippen als Webstuhl verwenden und schöne Stoffstreifen zusammenbinden. Die Sprossenwand ist in massivem, klar lackiertem oder weiß pigmentiertem Birkensperrholz oder mit Laminatoberfläche erhältlich. Sollte mit dem Boden ausgerichtet werden und immer zusammen mit zugelassenen stoßdämpfenden Matratzen verwendet werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer117652
  • ProduktfamilieFixa Play
  • ProduktgruppeRibbstol
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1500
  • Breite (mm)880
Verwandt
  • HauptmaterialSperrholz
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit