Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 140x70 H72 cm

Google-Übersetzung,

Rörvik Picknicktisch ist eine Serie von Picknicktischen in zwei verschiedenen Höhen und fünf verschiedenen Längen sowie in runder Ausführung. Die Stahloberflächen der Bänke können in vier verschiedenen Farben lackiert oder nur feuerverzinkt werden, die lackierten Stahloberflächen werden zunächst feuerverzinkt. Tischplatte aus geölter Kiefer. Vor dem Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Behandlung mit Holzöl auf Wasserbasis. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf.

    Spezifikation
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer129677
    • ProduktfamilieRörvik
    • ProduktgruppeOutdoor Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)720
    • Breite (mm)700
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden