Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Google-Übersetzung,
Kleiderspind mit vollverschweißtem Rahmen. Erhältlich mit Metall- oder Laminattür, Flach- oder Schrägdach. Die Metalltür ist mit einem Türstopper aus Stahl und einer eingelassenen Verstärkung rund um das Schlossloch ausgestattet. In einen Stahlrahmen eingelassene Laminattür mit Türstopper aus Stahl. Türen können um 90 Grad geöffnet werden. Innenausstattung: Regal und Kleiderstange mit zwei Ankerhaken (Schränke mit 3 und 4 Türen in der Höhe sind ohne Inneneinrichtung). Glatte Bodenoberfläche ohne Schwelle. Belüftung durch Löcher in der Dach-/Bodenplatte. Die Schränke sind gemäß EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 und EN16122:2012/AC:2015 geprüft und zugelassen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer138903
  • ProduktfamilieNovis lockers
  • ProduktgruppeNovis lockers
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit