Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
Barnstol Grow D21 med sh 50 cm
    Lekolar

    Barnstol Grow D21 med sh 50 cm

    Google-Übersetzung,
    Grow hat ein kreisförmiges Design, bei dem alle Teile ausgetauscht werden können, was eine lange Lebensdauer gewährleistet. Das Beingestell besteht aus klar lackiertem Birkensperrholz und die Sitzfläche und Rückenlehne bestehen aus Sperrholz mit langlebigem Hochdrucklaminat. Die Rückenlehne ist weich gewölbt, um Komfort und Halt zu bieten. Der leicht nach hinten geneigte Sitz mit seiner abgerundeten Vorderkante vermittelt ein weiches Gefühl und verhindert, dass das Kind herunterrutscht. Der Sitz hat keine Schraubenlöcher in der Oberflächenschicht, wodurch er leicht abgewischt und sauber gehalten werden kann. Die Sitztiefe und Sitzhöhe des Stuhls sind für Kinder von 80–120 cm angepasst. Die Fußstütze lässt sich in vier Sitzhöhen von 15-30 cm im Abstand von 5 cm verstellen. Bis zu drei Höhen stapelbar. Der Stuhl erfüllt die hohen Anforderungen gemäß der Norm EN 17191.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer146619
    • ProduktfamilieGrow
    • ProduktgruppeChair
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialSperrholz
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit