Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
12:38 HT 120x80 cm
Lekolar

12:38 HT 120x80 cm

Google-Übersetzung,
Unser Schülerschreibtisch 12:38 passt zu allen Gelegenheiten. Sie können 12:38 in einer Vielzahl von Farben erhalten, sowohl Laminat als auch Ständer. Laminat ist eine Beschichtung, die eine schlag- und kratzfeste Oberfläche bietet. Das Laminat ist leicht sauber zu halten und sowohl hitze- als auch wasserbeständig. Es ist jetzt auch möglich, 12:38 mit weichen abgerundeten Ecken zu erhalten. Verstellbare Füße, um das beste Gefühl und die beste Qualität zu erzielen. Standardfarben werden schnell von unserem Zentrallager in Osby geliefert.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer32169
  • Produktfamilie12:38
  • ProduktgruppeTable HT
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit