Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm

Google-Übersetzung,
Groß und stabil mit festen Bänken. Sitz- und Tischhöhe kindgerecht. Wird unmontiert geliefert. Abmessungen: L: 233,5 cm und Höhe: 32 cm. Tischplattenbreite: 70,8 cm. Die Höhe zwischen Sitzfläche und Tisch beträgt 23 cm. Fahrgestell feuerverzinkt. Tischplatte und Bänke in geölter Kiefer. Vor dem Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Behandlung mit Holzöl auf Wasserbasis. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf.
Spezifikation
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Sitt- och bordshöjd anpassade för barnen. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd: 32 cm. Bordsskivans bredd: 70,8 cm. Höjd mellan sits och bord är 23 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34438
  • ProduktfamilieRörvik
  • ProduktgruppeOutdoor Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)708
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit