Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H72 cm

Google-Übersetzung,
Groß und stabil mit festen Bänken. Wird unmontiert geliefert. Abmessungen: L: 233,5 cm und seine Höhe 44 cm. Tischplattenbreite von 70,8 cm. Fahrgestell feuerverzinkt. Tischplatte und Bänke in geölter Kiefer. Vor dem Einsatz im Außenbereich empfehlen wir die Behandlung mit Holzöl auf Wasserbasis. Wiederholen Sie die Behandlung bei Bedarf.
Spezifikation
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd 44 cm. Bordsskivans bredd 70,8 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer34439
  • ProduktfamilieRörvik
  • ProduktgruppeOutdoor Table
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)720
  • Breite (mm)708
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Dänemark
Finnland
Norwegen
Schweden