Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lekolar lekbord H33
Lekolar lekbord H33
    Lekolar

    Lekolar lekbord H33

    Google-Übersetzung,
    Ein solider und sehr funktionaler Spieltisch mit feststellbaren Rädern. Auf Lekbordet können Kinder mit Bauklötzen bauen, Tiere spielen, trainieren usw. Mit sechs Fächern für eine intelligente Aufbewahrung, angepasst an die Abmessungen der Aufbewahrung Classic. Alle Lekolar Garagen, Bauernhöfe und Puppenstuben sind für Lekbordet geeignet. Feine Spielmatten zur Geräuschdämpfung und zum Schutz der Oberfläche zum Kauf erhältlich. & Nbsp; Abmessungen: L99 x B84 x H33 cm. & Nbsp; aus starkem, weiß pigmentiertem, FSC-zertifiziertem Sperrholz. Komplett montiert geliefert. Ab 1 Jahr.
    Spezifikation
    • Ett rejält och mycket funktionellt lekbord med låsbara hjul. På lekbordet kan barnen bygga med klossar, lekdjur, järnväg m.m. Med 6 fack för smart förvaring, anpassade efter mått till förvaringsbox Classic. Alla Lekolars garage, bondgårdar och dockhus är anpassade för lekbordet. Fina lekmattor för att dämpa ljudet och skydda ytan finns att köpa till. Av kraftig, vitpigmenterad, FSC-godkänd plywood. Levereras färdigmonterat. Från 1 år.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer83410
    • ProduktfamiliePlaywood
    • ProduktgruppeTable
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-14
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Tische

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden