Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DUECI
LEMA

DUECI

3.8 von 5 Sternen3.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Ein Tisch, der sich durch strenge und elegante Linien auszeichnet, Dueci von Ludovica und Roberto Palomba wird mit seiner monolithischen Struktur zum Protagonisten des Wohnzimmers. Vorgeschlagen in fester und ausziehbarer Version, ist es in lackierter oder marmorierter Ausführung für ein wichtiges und erstaunliches Esszimmer erhältlich. Ideal auch als großzügiger Arbeitstisch.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDUECI
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)1000
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit