Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
BARIS 40 LED
    Archiviert

    BARIS 40 LED

    4.2 von 5 Sternen4.2(17 Bewertungen)

    Charakteristik:
    Abgehängte oder Aufputz-Lampe mit sehr schmalem Querschnitt. Die Lampengehäuse sind als anodisiertes Aluminiumprofil in grauer Farbe bzw. als weiß oder schwarz gestrichenes Aluminiumprofil erhältlich (weitere Farben auf Anfrage verfügbar). Optisches System in Form eines opalen Diffusors. Die Lampe ist mit einem einzigartigen Aufhängungssystem ausgestattet, das die Montage und die Einstellung der Aufhängung erleichtert. Alle Hängeleuchten BARIS 40 LED mit Halter und Anschlussdose im Lieferumfang. Sie enthalten Schlingen mit einer Länge von 1,2 m.

    Anwendungsbereiche:
    Die Lampe ist für den Inneneinsatz bestimmt. Besonders als Quelle der Hauptbeleuchtung zur Förderung der Büroarbeit empfohlen. Das einzigartige Design, die energiesparenden LED-Module und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit externen Lichtsteuersystemen im DALI-Standard machen diese Lampe für den Einsatz in modernen Bürogebäuden der A+-Klasse mit besonderem Schwerpunkt auf repräsentative Räume geeignet. Die Wandleuchten sind u. a. für Gänge, Verbindungswege sowie für WC und Badezimmer ausgelegt, in denen die Schutzart IP44 gefordert wird.

    Technische parameter:
    • Nennleistung der Leuchte [W]*: 16.00 - 50.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1300 - 5900
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • IP-Schutzart: IP20; IP44
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Material Gehäuse: Aluminium
    • Farbe Gehäuse: grau, weiss, schwarz
    • Typ Diffusor: OPAL, PRM
    • Montage: Hänge-/abgehängt, Anbau
    • Abmessungen [mm]: 53/40/1140; 53/40/1421;53/40/579

    *Toleranz +/- 10%

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbaris-40-led
    • ProduktfamilieBARIS
    • ProduktgruppeBARIS 40 LED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1140
    • Tiefe (mm)53
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit