Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CAPELLA LED PLUS Z
CAPELLA LED PLUS Z
CAPELLA LED PLUS Z
    Archiviert

    CAPELLA LED PLUS Z

    Charakteristik:
    CAPELLA LED ist eine breite Linie von Leuchten, die hohe ästhetische Werte und Beleuchtungsparameter miteinander verbinden. Das Gehäuse besteht aus weißem ABS und der Opaldiffusor aus schlagfestem PC-Polycarbonat. Die Lampe ist serienmäßig mit einem weißen Aufhängungssystem und einem transparenten Strom-/Tragekabel ausgestattet. Die Vielzahl von Varianten ermöglicht die Anpassung der Leuchte an viele nicht standardmäßige Anwendungen.

    Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

    Leuchtenversionen auf Anfrage erhältlich:
    - jede RAL-Farbe der Leuchte,
    - jede RAL-Farbe des Aufhängungssystems und
    - ausgewählte Farben des Textilgeflechts des Strom-/Tragekabels.

    Weitere Versionen der Leuchten (in Kürze erhältlich):
    - IoT (angepasst für die Integration mit zusätzlichen Steuerungen).

    Anwendungsbereiche:
    Leuchte für die abgehängte Montage für den Innenbereich (Nutzräume, Treppen, Durchgänge). Dank vieler zusätzlicher Optionen wird sie besonders für den Einsatz in öffentlichen Bereichen empfohlen.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercapella-led-plus-z
    • ProduktfamilieINVESTMENT LIGHTING
    • ProduktgruppeBULKHEADS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit