Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
DEIMOS LED PLUS
    Archiviert

    DEIMOS LED PLUS

    4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

    Charakteristik:
    Runde LED-Aufputz-Leuchte mit sehr großem Diffusordurchmesser und integriertem, energiesparendem LED Modul das sich durch hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung auszeichnet. Die Basis besteht aus Kunststoff (HIPS) und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Der helle, weiße Diffusor wurde durch Thermoformen aus PMMA hergestellt. Der einfache Bajonettverschluss des Diffusors erfordert kein zusätzliches Werkzeug.

    Die Linie der Leuchten in PLUS-Version ist mit Markenkomponenten weltweit anerkannter Hersteller ausgestattet. Sie zeichnet sich durch verlängerte Lebensdauer und Garantie, erhöhte Lichteffizienz und optimalen Stromverbrauch (Power Factor) aus.

    Dieses Deckenleuchte wird auch in der folgenden Version angeboten:
    • mit einem Funkbewegungssensor,
    • mit Korridorfunktion,
    • mit DALI-Steuerung.

    Anwendungsbereiche:
    Die Aufputzleuchte ist für den Inneneinsatz vorgesehen. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Beleuchtung der Oberfläche aus, weshalb sie speziell als allgemeine Lichtquelle in repräsentativen Räumen und Durchgängen eingesetzt wird. Hervorragende Leucht- und Dekorations-Parameter sorgen dafür, dass die Leuchte in großen Konferenzräumen hervorragend funktioniert.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP40
    • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK02
    • Leistung [W]: 12.00 - 26.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1400 - 3100
    • Farb- temperatur [K]: 3000; 4000
    • SDCM: ≤ 4; ≤ 3
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Material Gehäuse: HIPS
    • Material Diffusor: PMMA
    • Typ Diffusor: OPAL
    • Montage: Anbau
    • Abmessungen [mm]: ø400/100

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdeimos-led-plus
    • ProduktfamilieARCHITECTURAL LIGHTING
    • ProduktgruppeBULKHEADS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)100
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit