Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
PIATTO 610
    Archiviert

    PIATTO 610

    Charakteristik:
    Die PIATTO-Leuchte mit einem Durchmesser von 340 mm oder 610 mm zeichnet sich durch ein elegantes Design aus, das den Einsatz in einer Vielzahl von Arrangements ermöglicht. Minimalistische Aluminium-Diffusoren, die standardmäßig in drei modischen Farbkombinationen erhältlich sind, betonen den Charakter jedes Interieurs und setzen einen starken dekorativen Akzent. Die Möglichkeit der Aufputzmontage und Aufhängung ermöglicht eine Vielzahl von Anwendungen. Integriertes energiesparendes LED Module sorgt für hohe Lichtqualität und langfristige störungsfreie Nutzung. Optional erhältliche Versionen sind mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor (RCR) ausgestattet und bieten die Möglichkeit der Steuerung über das DALI-Protokoll, wodurch die Energieeffizienz und die Gebrauchseigenschaften der Leuchten erhöht werden.

    Anwendungsbereiche:
    Die leichte PIATTO-Hänge- oder Aufputz-Leuchte verleiht Räumen, die sich durch Ästhetik auszeichnen sollen, Glanz. Findet Anwendung in öffentlichen Bereichen wie Restaurants und Hotels sowie in privaten Apartments.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP20
    • Leistung [W]: 28.00; 45.00
    • Lichtstrom [lm]*: 2050 - 3500
    • Farb-temperatur [K]: 3000; 4000
    • Farb-wiedergabe- index: >80
    • Energie- effizienz- klasse: A
    • Material Gehäuse: Aluminium pulverbeschichtet
    • Farbe Gehäuse: schwarz-gold, schwarz-silber, weiß-gold
    • Material Diffusor: PMMA
    • Typ Diffusor: OPAL
    • Montage: Anbau, Hänge-/abgehängt
    • Abmessungen [mm]: ø610/150; ø610/150/1500
    • Garantie [Jahren]:5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpiatto-610
    • ProduktfamilieOFFICE LIGHTING
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1500
    • Breite (mm)610
    • Tiefe (mm)610
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit