Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RQ 160 LED N
RQ 160 LED N
RQ 160 LED N
RQ 160 LED N
RQ 160 LED N
RQ 160 LED N
    Archiviert

    RQ 160 LED N

    Charakteristik:
    RQ 160 LED N ist eine neue Reihe von runden Rasterlampen. Die von Grund auf neu entworfene Konstruktion führt neue Lösungen ein, die hervorragende Beleuchtungsparameter gewährleisten. Der Körper besteht aus Kunststoff und zeichnet sich dadurch durch ein geringes Gewicht aus. Der Schirm verleiht der Lampe hervorragende Lichteigenschaften. Integriertes LED-Modul Gewährleistet einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner Lampen mit LED-Quelle.

    Anwendungsbereiche:
    Die Leuchte zur Aufputzmontage wird besonders für Büros, geräumige Flure und öffentliche Räume empfohlen.

    Technische parameter:
    • IP-Schutzart: IP33
    • IK-Stoßfestigkeitsgrad: IK08
    • Leistung [W]: 17.00
    • Lichtstrom [lm]*: 1700 - 2200
    • Farb- temperatur [K]: 4000; 3000
    • Farb- wiedergabe- index: >80
    • Energie- effizienz- klasse: A+; A
    • Material Gehäuse: ABS
    • Farbe Gehäuse: weiss
    • Material Diffusor: PC
    • Typ Diffusor: MATT; PRM; OPAL
    • Abstrahl- winkel [°]: 110; 115; 75
    • Montage: Anbau
    • Betriebstemperatur [°C]: von -20 bis +35
    • Abmessungen [mm]: 166/86
    • Garantie [Jahren]: 5

    *Toleranz +/- 10%

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrq-160-led-n
    • ProduktfamilieRQ 160
    • ProduktgruppeSURFACE MOUNTED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-29
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)166
    • Tiefe (mm)86
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen